Publier vos produits
EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Panneau de toit – sans solin. Un panneau en double tôle ondulée à 5 nervures, pour augmenter la résistance mécanique, avec une âme isolante en mousse PUR et PIR, et un système de fixation par boulonnage apparent. La fixation utilise la nervure superposée sur deux panneaux adjacents qui, associés à une pièce en acier avec EDPM, assurent l'étanchéité de l'ensemble à l'aide de vis autoperceuses.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-easy-cub-5gr
    • Famille de produitsRoof Sandwich Panel
    • Groupe de produitsRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural roofing units
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings