Publier vos produits
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet

    Traduit par Google,
    Le profil Hiansa - Formentera a une longueur allant jusqu'à 6,00 m et est fabriqué dans une largeur utile de 314 mm. Avec une hauteur de nervure de 35 mm et sa forme trapézoïdale inclinée, il offre un aspect similaire aux vagues de la mer ou aux grilles de ventilation classiques, mais avec une feuille continue, qui assure son étanchéité, en conservant une esthétique surprenante.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-fac-mt35
    • Famille de produitsProfiled Sheet
    • Groupe de produitsProfiled wall cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)314
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
    • Description de l'Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 17 13
    • Titre OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls