Publier vos produits
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet

    Traduit par Google,
    Le profilé Hiansa - Mallorca a une longueur allant jusqu'à 6,00 m et peut être fabriqué en 3 largeurs utiles : 804 mm, 868 mm et 990 mm. Avec une hauteur de nervure de 53 mm et sa forme triangulaire, il offre un jeu d'ombre et de lumière sur la façade qui donnera vie au mur avec le passage de la lumière tout au long de la journée. Le profil Hiansa Ibiza a été spécialement conçu pour les projets dans lesquels le visuel l'impact est un facteur fondamental dans la conception globale.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-fac-mt53
    • Famille de produitsProfiled Sheet
    • Groupe de produitsProfiled wall cladding
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)990
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
    • Description de l'Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 17 13
    • Titre OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls