Publier vos produits
MT42 Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Façade Sheet

Traduit par Google,
Le Hiansa MT-42 a une hauteur de nervure de 42 mm dans des épaisseurs allant jusqu'à 1,2 mm. Sa largeur utile est de 1 000 mm. avec des longueurs comprises entre 1 000 et 14 000 mm. D'autres épaisseurs et longueurs sont disponibles sur demande.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-fac-mt42
  • Famille de produitsProfiled Sheet
  • Groupe de produitsProfiled wall cladding
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)42
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-15 15 17 13
  • Titre OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls