Publier vos produits
MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet

Traduit par Google,
Le profil Ibiza pour les façades architecturales est un exemple des développements qui ont eu lieu dans l'industrie de la construction par rapport à l'architecture moderne. Le profil Hiansa Ibiza a été spécialement conçu pour les projets dans lesquels l'impact visuel est un facteur fondamental dans la conception globale.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-fac-mt44
  • Famille de produitsProfiled Sheet
  • Groupe de produitsProfiled wall cladding
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)44
  • Largeur (mm)1010
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-15 15 17 13
  • Titre OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls