Publier vos produits
ULTRA SEMILISO Façade Insulated sandwich panel
ULTRA SEMILISO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA SEMILISO Façade Insulated sandwich panel

    Traduit par Google,
    Panneau de façade en polyuréthane haute performance. Ce panneau composite Hiansa pour revêtement de façade est composé de 2 tôles d'acier et d'une âme en mousse isolante à l'intérieur afin de garantir des propriétés d'isolation thermique optimales. Ces panneaux peuvent être installés verticalement ou horizontalement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-fachada-ultra-smls
    • Famille de produitsFaçade Sandwich Panel
    • Groupe de produitsHigh performance polyurethane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
    • Numéro OmniClass23-13 33 15
    • Titre OmniClassWall Exteriors
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls