Publier vos produits
Eliminailer-T
Eliminailer-T
Eliminailer-T

    Eliminailer-T

    Traduit par Google,
    Alternative à la cloueuse à bois

    Le remplacement des clous de rive en bois par Eliminailer-T en périphérie du bâtiment renforce la structure du périmètre de la toiture, réduisant considérablement les risques de défaillance et protégeant l'ensemble du système de toiture contre les dommages coûteux et les arrachements. Principales caractéristiques :

    • Garantie à vie inégalée dans l'industrie, résistance au vent jusqu'à 215 mi/h.
    • Performances supérieures validées par des tests industriels.
    • Matériau incombustible qui ne se déforme pas, ne se fissure pas, ne se fend pas, ne pourrit pas et ne se déforme pas.
    • Fourni en longueurs de 12 pieds avec des trous pré-percés pour une installation rapide et facile.
    • Performances thermiques améliorées grâce à une isolation continue jusqu'au bord du toit.
    • S'associe facilement aux produits Metal-Era/Hickman Edge Systems.
    Spécification
    • Warranty

      • Lifetime, 215 mph Wind Warranty

      Details

      • Tested per ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 Standard to comply with the International Building Code.
      • Factory Mutual approved for wind uplift protection.
      • Miami-Dade Approved to comply with the High Velocity Hurricane Zone of the Florida Building Code.
      • Pre-punched slotted holes helps to reduce installation time, up to 60% faster than wood nailers.
      • Guaranteed to improve long-term structural and thermal performance, protecting the roof and offering greater insulation.
      • Won’t crack, warp, split or rot; it is not a food source for insects, non-combustible and won’t absorb moisture.

      Technical Data

      • Materials:
        • Extruded using heavy gauge aluminum
      • Standard sizes:
        • 1.5"x2.5", 1.5"x5.5", 3"x2.5", 3"x5.5", 5.2"x4", and 5.2"x5.5"

      Face Height (in) | Roof Flange (in)

      • 1.5 | 2.5
      • 1.5 | 5.5
      • 3 | 2.5
      • 3 | 5.5
      • 5.2 | 4
      • 5.2 | 5.5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.eliminailert
    • Famille de produitsWood Nailer Alternative
    • Groupe de produitsTermination Bar Nailer Replacement
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture