Publier vos produits
Skirted Drip Edge Fascia (TPO or PVC)

Skirted Drip Edge Fascia (TPO or PVC)

Traduit par Google,
Version revêtue de PVC ou de TPO

La corniche de rive à jupe pour membranes TPO ou PVC est un système de bordure métallique revêtue, fabriqué en usine, destiné à la finition du périmètre des membranes TPO ou PVC. Principales caractéristiques :

  • Garantie de 10 ans contre des vents de 90 MPH.
  • Des solins en PVC appliqués en usine sont disponibles auprès de différents fabricants de membranes.
  • Expédition rapide pour plus de commodité.
  • Une tarification économique pour simplifier les projets et maximiser les profits.
  • Disponible en longueurs pratiques de 10 ou 12 pieds, selon le fabricant de la membrane.
  • Les trous de fixation pré-obturés assurent un espacement correct et une bonne dilatation thermique.
Spécification
  • Testing

    • Tested per ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 Standard to comply with the International Building Code.
    • Factory Mutual approved for wind uplift protection.
    • Miami-Dade Approved (No. 23-0912.08 12/11/28) to comply with the “High Velocity Hurricane Zone of the Florida Building Code.”

    Wind Warranty

    The 10-Year, 90 MPH Wind Warranty is available on orders to meet a project's specification. It provides a maximum of 10 years, 90 MPH coverage for the repair or replacement of any portion of the roof edge system that has failed due to a defect in Hickman supplied materials.

    Standard Sizes

    • 3" (with cleat)
    • 4" (with cleat)
    • 6" (with cleat)

    Cover Materials

    • 24 ga steel coated in TPO or PVC from major membrane brands

    Efficient Design 

    • Convenient 10' or 12' lengths, depending on the membrane manufacturer.
    • Pre-punched holes for quicker installation and lower labor costs. 
    • The fastening holes are slotted to allow for thermal movement of the materials and ensure correct fastener placement and spacing.
    • Factory fabricated miters provide a cleaner, more aesthetically pleasing appearance. This eliminates the need for field fabrication, providing time and labor savings.
    • 22 Ga. galvanized continuous cleats with slotted holes are included and will arrive to the job site with the product.
    • Radius and specially fabricated products are available to meet the unique needs of each project.

    Competitively Priced

    Ensures compatibility with roof membrane and system warranties

    Spécifications techniques
    • Réference unique.skirted-drip-edge-fascia-tpo-or-pvc
    • Famille de produitsRoof Edge Fascia
    • Groupe de produitsDrip Edge Fascia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture