Publier vos produits
EHRP40-K Controller / Reader and Module
EHRP40-K Controller / Reader and Module

    EHRP40-K Controller / Reader and Module

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Contrôleur/lecteur de porte unique (13,56 MHz et 125 kHz) avec interface E/S discrète séparée (montée sur le côté sécurisé) pour les composants de porte et interface Wiegand ; avec sabotage optique. Deux appareils à monter - contrôleur/lecteur à côté de la porte et module situé dans une zone sécurisée séparée.
    Spécification
    • https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/evo-ehrp40K-module-ds-en.pdf
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hid16
    • Famille de produitsElectronics / Security, Cameras & Accessories
    • Groupe de produitsEDGE EVO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.8
    • Largeur (pouces)3.3
    • Profondeur (pouces)1.2
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)0.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires