Publier vos produits
Baignoire Space Scene 155
Baignoire Space Scene 155
Baignoire Space Scene 155
Baignoire Space Scene 155
Baignoire Space Scene 155
Baignoire Space Scene 155
Baignoire Space Scene 155
Baignoire Space Scene 155

    Baignoire Space Scene 155

    Baignoire autoportante avec une forme ovale et des lignes modernes qui offre un espace relaxant où confort et exclusivité se rejoignent.

    La baignoire Space est un produit de design renommé de Hidrobox qui a apporté une distinction à des milliers d'espaces de toutes sortes.

    Pour améliorer sa polyvalence, l'option Plus Colour est intégrée, transformant la salle de bain en un espace où la couleur devient le centre de l'attention.

    Spécification
    • Baignoire autoportante fabriquée en Scene solid surface, un matériau compact à base de résine et de charges minérales. Disponible en 8 formats, possibilité de combiner avec des étagères murales ou des totems de sol ainsi qu'avec diverses options d'équipement. Fabriquée avec une texture lisse et dans une couleur blanc mat pur, avec des possibilités de couleurs extérieures et maintenant en version Plus Colour avec une large gamme de couleurs Standard et Spéciales.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.space-155
    • Famille de produitsBathtub
    • Groupe de produitsSpace Bathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)62.5
    • Largeur (mm)87
    • Profondeur (mm)167
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)168
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs