Publier vos produits
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera

    1.0 MP CMOS PT Camera

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES:

    • CMOS à balayage progressif 1/4"
    • Résolution jusqu'à 1,0 mégapixe
    • Prise en charge du panoramique et de l'inclinaison motorisés
    • DigitaWDR
    • DNR 3D
    • Portée IR env. 10 mètres
    • Prend en charge le Wi-Fi, prend en charge la configuration WPS avec une seule touche (-W)
    • Audio bidirectionnel
    • Microphone et haut-parleur intégrés
    • Prise en charge du stockage embarqué 128G
    • 5V CC±10%
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DS-2CD2Q10FD-IW
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsVideo Surveillance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.9
    • Largeur (pouces)4
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)10.58
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Nom UNSPSCSecurity cameras
    • Code UNSPSC46171610
    • Code CSI MasterFormat 201411 97 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 11
    • Titre OmniClassCameras

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe