LLes collections Granite, Sparkle, Quartz, Sand & Pearl proposent une large gamme de textures et de coloris naturels, élégants et parfaits à combiner.
Coloris : Grey Sand (G002), White Quartz (G004), Platinum Granite (G007), Black Sand (G009), Black Pearl (G010), Black Granite (G031), Arctic Granite (G034), Sea Oat Quartz (G038), Beach Sand (G048), Tapioca Pearl (G050), Allspice Quartz (G063), Mocha Granite (G074), Peanut Butter (G100), Crystal Beige (G101), Pebble Pearl (G107), Lunar Sand (G108), Windy Hill (G181), Cotton Field (G180) & Highland (G183).
Epaisseurs : 6, 9, 12mm (20mm disponible sur demande).
Trois couleurs de la collection Granite (Cotton Field, Windy Hill et Highland) sont certifiées par le Scientific Certification Systems (SCS) pour leur contenu recyclé.
HIMACS est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques.
Polyvalent, HIMACS rassemble à lui seul les caractéristiques de différents matériaux : presque aussi solide que la pierre naturelle, il peut être travaillé comme le bois et est doté d’excellentes propriétés de thermoformage en trois dimensions. C’est son processus de fabrication de pointe, le traitement thermique, par les températures atteintes, qui lui donne cette densité, cette homogénéité et cette robustesse à nul autre pareil. Plus résistant à la chaleur que tout autre matériau traditionnel, il est thermoformable, donc modulable, et se décline en une multitude de formes, laissant libre court à la créativité. Sans joints apparents, il permet des finitions aux qualités esthétiques inégalées et offre une hygiène irréprochable. Non poreux et donc imperméable, il n'absorbe pas l’humidité, est très résistant aux taches et facile à nettoyer, entretenir et réparer.
Pour plus d’informations, visitez notre site web himacs.eu.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Grèce |
Hongrie |
Irlande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Malte |
Monaco |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Serbie |
Slovaquie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |