Publier vos produits
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate

    High Pressure Laminate

    Traduit par Google,

    Quelle que soit votre vision, nous la concrétisons grâce à une collection illimitée de designs HPL parmi les plus durables.

    DES DESIGNS ILLIMITÉS

    Faites votre choix parmi la plus vaste sélection de surfaces stratifiées haute pression du secteur.

    N° 1 EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

    Fabriqué en moyenne à partir de 26 % de matériaux recyclés post-consommation, soit deux fois plus que les autres grandes marques de stratifiés.

    3 FOIS PLUS RÉSISTANT À L'USURE

    Grâce à la technologie de performance AEON™, le stratifié haute pression Wilsonart HPL est 3 fois plus résistant à l'usure, aux rayures et aux éraflures que les autres stratifiés.

    FIABILITÉ INÉGALÉE

    Avec plus de 100 points de vente en Amérique du Nord, notre réseau de distribution Wilsonart vous livre des produits en parfait état et dans les délais prévus.

    Contactez Wilsonart®

    Spécification
    • AEON™ Performance Technology

      3X More Durable — Built In.* AEON transforms HPL into stronger, more durable surfaces with extraordinary performance for high-traffic, high-use spaces. All while invisibly protecting your beautiful designs long into the future.

      ■ 3X more wear resistant

      ■ 3X more scuff resistant

      ■ 3X more scratch resistant

      Choose confidently. Design boldly. Use fearlessly. 

      Wilsonart® HPL surfaces with AEON are 3X more durable* than competitive laminates, perfect for high-traffic, high-use applications.  Keep your design looking like new, longer. More possibilities. More beauty. More years. All with more confidence.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wilsonart_HPL
    • Famille de produitsHigh Pressure Laminate (HPL)
    • Groupe de produitsEdges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-16
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPapier
    • Matériel secondairePapier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Description de l'Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Code CSI MasterFormat 201406 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Architectural Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord