De l’élégant à l’extravagant, du classique à l’ultra-contemporain, la gamme Solids offre toutes les possibilités.
Coloris : Alpine White (S028), Diamond White (S034), Arctic White (S006), Ivory White (S029), Satin White (S001), Cream (S009), Nougat Cream (S201), Almond (S002), Babylon Beige (S102), Concrete Grey (S103), Marta Grey (S108), Light Green (S212), Banana (S026), Orange (S027), Fiery Red (S025), Steel Grey (S109), Grey (S005), Midnight Grey (S117), Sky Blue (S203), Deep Indigo (S115), Dark Night (S111), Coffee Brown (S100), Black (S022), Suede (S121).
Epaisseurs des plaques : 4, 6, 9, 12 et 20 mm selon les couleurs.
HIMACS est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques.
Polyvalent, HIMACS rassemble à lui seul les caractéristiques de différents matériaux : presque aussi solide que la pierre naturelle, il peut être travaillé comme le bois et est doté d’excellentes propriétés de thermoformage en trois dimensions. C’est son processus de fabrication de pointe, le traitement thermique, par les températures atteintes, qui lui donne cette densité, cette homogénéité et cette robustesse à nul autre pareil. Plus résistant à la chaleur que tout autre matériau traditionnel, il est thermoformable, donc modulable, et se décline en une multitude de formes, laissant libre court à la créativité. Sans joints apparents, il permet des finitions aux qualités esthétiques inégalées et offre une hygiène irréprochable. Non poreux et donc imperméable, il n'absorbe pas l’humidité, est très résistant aux taches et facile à nettoyer, entretenir et réparer.
Pour plus d’informations, visitez notre site web himacs.eu.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Grèce |
Hongrie |
Irlande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Malte |
Monaco |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Serbie |
Slovaquie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |