Publier vos produits
Baignoire bébé HIMACS CB680
Baignoire bébé HIMACS CB680
    HIMACS

    Baignoire bébé HIMACS CB680

    Un très haut niveau d'hygiène, d'ergonomie et de douceur : voici les éléments essentiels qui devraient se trouver au coeur du service néonatal de tout hôpital. Avec ses courbes arrondies et sa forme adaptée spécifiquement conçue pour les nourrissons, la nouvelle baignoire bébé HIMACS est le produit idéal pour faire prendre aux nouveaux-nés leur tout premier bain. Disponible dans les coloris Alpine White S28 Sans fente de trop plein. Installation par dessous. HIMACS est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques. Pour plus d’informations, visitez notre site web himacs.eu.
    Spécification
    • HIMACS RCS6808 Babybath with 8% Recycled Content

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CB680
    • Famille de produitsSinks, Baby Baths & Bowls
    • Groupe de produitsBaby Baths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-02-11
    • Numéro d'édition6
    • Hauteur (mm)172
    • Largeur (mm)751
    • Profondeur (mm)471
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireRésine de synthèse Acrylique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)10.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe