Publier vos produits
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    4.4 sur 5 étoiles4.4(16 Avis)
    Traduit par Google,
    Baignoire îlot ovale Stonex® avec bonde clic-clac et siphon. La plus grande baignoire Stonex®, de 165 ou 185 cm de long, avec une forme ovale symétrique pour un confort optimal. Conçue pour 2 personnes, Ariane repousse les limites du confort.
    Spécification
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.248470XX0
    • Famille de produitsBaths
    • Groupe de produitsAriane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)570
    • Largeur (mm)1650
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 11
    • Titre OmniClassBath Shower Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures