Publier vos produits
HIMOINSA | HMW Diesel Generators | 745 KVA - 1135 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HMW Diesel Generators | 745 KVA - 1135 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Traduit par Google,
Groupes électrogènes pour installations fixes qui se distinguent par leur fiabilité et leur rapidité de réponse. Générateurs capables d'établir une communication avec le réseau / et ou avec d'autres générateurs, pouvant fonctionner en parallèle, si l'application l'exige. Les générateurs de la gamme HI-Industrial sont conçus pour garantir les meilleures performances dans n'importe quelle application. Ils peuvent être utilisés pour fournir de l'énergie en continu, pour l'écrêtage des pointes ou comme alimentation de secours dans les secteurs industriels, commerciaux et résidentiels, ainsi que pour les installations d'approvisionnement critiques telles que les hôpitaux et les grands centres de données. tôlerie et la dernière technologie en matière de systèmes d'apprêt, anticorrosion et antirouille. Disponible en version conteneur ISO de 20 et 40 pieds en fonction de la puissance fournie et des exigences et conditions du site d'installation.
Spécification
  • Genset Models 745KVA - 1135KVA : HMW-550 T5,HMW-605 T5,HMW-665 T5, HMW-710 T6,HMW-785 T5, HMW-910 T5,HMW-1010 T5, HMW-380 T5,HMW-400 T5, HMW-750 T5,HMW-800 T5, HMW-975 T6,HMW-905 T5,HMW-1015 T5,HMW-1145 T5, HMW-785 T5,HMW-810 T6,HMW-910 T5,HMW-915 T6,HMW-1010 T5,HMW-1020 T6
Spécifications techniques
  • Réference unique.HMW-SoundProofed-20F
  • Famille de produitsCONTAINER
  • Groupe de produitsINDUSTRIAL RANGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems