Publier vos produits
Electrical Roof Flashing - TPO
Electrical Roof Flashing - TPO

    Electrical Roof Flashing - TPO

    Traduit par Google,

    • Bride revêtue de TPO.

    • Solution professionnelle pour l'installation de câbles électriques sur le toit.
    • Disponible en tailles 2″ ou 3″ pour conduits électriques.
    • Idéal pour les applications solaires.
    • La taille de 2″ utilise une colonne de plomberie de 1 1/2″.
    • La taille de 3″ utilise un tuyau spécial de 3 1/2″.
    • Tête massive sur la taille de 3″ pour une utilisation multiple.
    • Bride de toit de 4″ - aluminium robuste pour la fixation au platelage du toit.
    • Bride soudée.
    • Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines. Pile et base répertoriées QAI, capuchon répertorié UL.
    • La base et la colonne du solin sont conformes aux normes CSA B272 et IAPMO PS 64. Le chapeau est conforme à la norme UL 514B.
    • Menzies TPO Direct Weld™ pour une installation rapide sur les systèmes de toiture TPO.

    33116

    Étiquettes de produit :
    produits enduits, Fournitures de toiture, Enduit d'oléfine thermoplastique, TPO


    Spécifications techniques
    • Réference unique.electrical-roof-flashing-tpo
    • Famille de produitsFlat Roofing Products
    • Groupe de produitsElectrical Roof Flashing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing drains
    • Code UNSPSC30151605
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage