Publier vos produits
HIMOINSA | HRFW Diesel Generators  | 60 KVA - 60 KVA | Rental Range | Soundproofed

HIMOINSA | HRFW Diesel Generators | 60 KVA - 60 KVA | Rental Range | Soundproofed

Traduit par Google,
Groupes électrogènes pour les applications à court et moyen terme, qui se caractérisent par leur robustesse et leur fiabilité pour un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, faciles à utiliser, à faibles coûts d'exploitation et respectueux de l'environnement. secteur locatif. Une énergie efficace et durable avec des émissions minimales et des performances maximales, facile à manipuler et à transporter, garantissant l'investissement le plus rentable.
Spécification
  • Genset Models 60KVA - 60KVA : HRFW-60 S5
Spécifications techniques
  • Réference unique.HRFW-SoundProofed-CS5R
  • Famille de produitsSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Groupe de produitsRENTAL RANGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems