Publier vos produits
HIMOINSA | HRYW Diesel Generators  | 1278 KVA - 1305 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

HIMOINSA | HRYW Diesel Generators | 1278 KVA - 1305 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Traduit par Google,
Groupes électrogènes pour les applications à court et moyen terme, qui se caractérisent par leur robustesse et leur fiabilité pour un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, faciles à utiliser, à faibles coûts d'exploitation et respectueux de l'environnement. secteur locatif. Une énergie efficace et durable avec des émissions minimales et des performances maximales, facile à manipuler et à transporter, garantissant l'investissement le plus rentable.
Spécification
  • Genset Models 1278KVA - 1305KVA : HRYW-1275 D5/6,HRYW-1275 D6/5
Spécifications techniques
  • Réference unique.HRYW-SoundProofed-20F
  • Famille de produitsCONTAINER
  • Groupe de produitsRENTAL RANGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems