Publier vos produits
HIMOINSA | HTW Diesel Generators  | 1260 KVA - 2295 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HTW Diesel Generators | 1260 KVA - 2295 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Traduit par Google,
Groupes électrogènes pour installations fixes qui se distinguent par leur fiabilité et leur rapidité de réponse. Générateurs capables d'établir une communication avec le réseau / et ou avec d'autres générateurs, pouvant fonctionner en parallèle, si l'application l'exige. Les générateurs de la gamme HI-Industrial sont conçus pour garantir les meilleures performances dans n'importe quelle application. Ils peuvent être utilisés pour fournir de l'énergie en continu, pour l'écrêtage des pointes ou comme alimentation de secours dans les secteurs industriels, commerciaux et résidentiels, ainsi que pour les installations d'approvisionnement critiques telles que les hôpitaux et les grands centres de données. tôlerie et la dernière technologie en matière de systèmes d'apprêt, anticorrosion et antirouille. Disponible en version conteneur ISO de 20 et 40 pieds en fonction de la puissance fournie et des exigences et conditions du site d'installation.
Spécification
  • Genset Models 1260KVA - 2295KVA : HTW-2020 T6,HTW-2030 T5, HTW-1525 T6,HTW-1530 T5, HTW-1620 T6,HTW-1745 T5,HTW-1825 T6,HTW-1900 T5,HTW-2020 T6,HTW-2030 T5,HTW-1215 T6,HTW-1235 T6,HTW-1260 T5,HTW-1350 T6,HTW-1390 T5,HTW-1525 T6,HTW-1530 T5, HTW-2295 T5, HTW-1900 T5,HTW-1825 T6
Spécifications techniques
  • Réference unique.HTW-SoundProofed-40FHC
  • Famille de produitsCONTAINER
  • Groupe de produitsINDUSTRIAL RANGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems