Publier vos produits
HIMOINSA | HYW Diesel Generators  | 16,3 KVA - 51 KVA | Industrial Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

HIMOINSA | HYW Diesel Generators | 16,3 KVA - 51 KVA | Industrial Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Traduit par Google,
Groupes électrogènes pour installations fixes qui se distinguent par leur fiabilité et leur rapidité de réponse. Générateurs capables d'établir une communication avec le réseau / et ou avec d'autres générateurs, pouvant fonctionner en parallèle, si l'application l'exige. Les générateurs de la gamme HI-Industrial sont conçus pour garantir les meilleures performances dans n'importe quelle application. Ils peuvent être utilisés pour fournir de l'énergie en continu, pour écrêter les pointes ou comme alimentation de secours dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel. systèmes de rouille.
Spécification
  • Genset Models 16,3KVA - 51KVA : HYW-13 M5,HYW-13 T5,HYW-14 M6,HYW-14 T6,HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6,HYW-20 T6,HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-35 M6,HYW-35 T5,HYW-35 T6,HYW-30 M5,HYW-40 M5,HYW-45 M6,HYW-45 T5,HYW-45 T6,HYW-8 T5 S5,HYW-9 M5 S5,HYW-9 T6,HYW-9 M6,HYW-17 T5 S5,HYW-20 M5 S5, HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6,HYW-20 T6,HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-35 M6,HYW-35 T6,HYW-30 M5,HYW-40 M5,HYW-45 M6,HYW-45 T5,HYW-45 T6,HYW-17 T5 S5,HYW-20 M5 S5,HYW-25 T6,HYW-35 T5, HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6,HYW-20 T6,HYW-35 M6,HYW-35 T6,HYW-30 M5,HYW-40 M5,HYW-45 M6,HYW-45 T5,HYW-45 T6,HYW-35 T5,HYW-17 T5 S5,HYW-20 M5 S5
Spécifications techniques
  • Réference unique.HYW-SoundProofed-B10
  • Famille de produitsSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Groupe de produitsINDUSTRIAL RANGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems