Publier vos produits
Clay pavers for flexible paving. ACf

Clay pavers for flexible paving. ACf

Traduit par Google,

Pavés en terre cuite constitués de morceaux rectangulaires résistants, d'un rapport longueur sur largeur égal ou inférieur à 6 et d'une épaisseur égale ou supérieure à 40 mm, et d'un remplissage des joints en sable sec naturel à grain fin.

Spécification
  • Usual dimensions of clay paver for flexible paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 4. Length/width ratio ≤ 6) CLAY PAVERS FOR FLEXIBLE PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian and traffic zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.COMP_H_ACf
  • Famille de produitsComponentes
  • Groupe de produitsComponentes
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireSand
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCPaving blocks
  • Code UNSPSC30171701
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Description de l'Uniclass 2015Clay pavers
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
  • Numéro OmniClass23-11 21 17
  • Titre OmniClassPaving Blocks
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes