Publier vos produits
Clay pavers for rigid paving. ACr

Clay pavers for rigid paving. ACr

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Pavés en terre cuite constitués de pièces rectangulaires résistantes, d'épaisseur égale ou supérieure à 30 mm, et remplissage des joints de mortier.
Spécification
  • Usual dimensions of clay paver for rigid paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 3) CLAY PAVERS FOR RIGID PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.COMP_H_ACr
  • Famille de produitsComponentes
  • Groupe de produitsComponentes
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCPaving blocks
  • Code UNSPSC30171701
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Description de l'Uniclass 2015Clay pavers
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
  • Numéro OmniClass23-11 21 17
  • Titre OmniClassPaving Blocks
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes