Publier vos produits
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv

Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv

Traduit par Google,
Maçonnerie d'épaisseur demi-brique constituée de briques de parement en terre cuite perforées, assemblées avec du mortier de ciment M-5.
Spécification
  • Usual dimensions of a LP11,5-cv piece (length x width x height cm):

    • 24 x 11,5 x 5 (métrico)
    • 28 x 13,5 x 5 (catalán)

    LP11,5-cv MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 4
    • fxk1 (N/mm2) = 0,4
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • Without rendering = REI 120
    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 180
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = EI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1140
    • R (m2·K/W) = 0,18
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 42 (guaranteed), 44 (habitual)
    • m (kg/m2) = 150 (guaranteed), 161 (habitual)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Spécifications techniques
  • Réference unique.COMP_V_LP115-cv
  • Famille de produitsComponentes
  • Groupe de produitsComponentes
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
  • Titre OmniClassFace Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls