Publier vos produits
6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6

6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6

Traduit par Google,
Maçonnerie constituée de briques creuses en terre cuite de grand format de 6 cm d'épaisseur, assemblées avec du plâtre adhésif M-5.
Spécification
  • Usual dimensions of a LHGF6 piece (length x width x height cm):

    • 50 x 6 x 50
    • 70 x 6 x 20

    LHGF6 MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = de 3 a 10
    • fk (N/mm2) = de 1 a 2
    • fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on both sides = EI 30
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 60
    • With plaster on both sides = EI 90
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 650
    • R (m2·K/W) = 0,25
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.3 Trasdosados -):

    • ΔRA (dBA) = 16 (TR3 over base element of m ≤ 200 Kg/m2)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Spécifications techniques
  • Réference unique.COMP_V_LHGF6
  • Famille de produitsComponentes
  • Groupe de produitsComponentes
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 11
  • Titre OmniClassCommon Bricks
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions