Publier vos produits
FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

Traduit par Google,
Façade en briques de terre cuite double peau, composée de : peau externe autoportante en parpaing de 14 cm d'épaisseur, protégée par un bardage, avec lame d'air non ventilée, isolation thermique interne, et peau interne en double brique creuse.
Spécification
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_FC15-B1-b
  • Famille de produitsFacades
  • Groupe de produitsFC15
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic blocks
  • Code UNSPSC30131504
  • Code Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 00 00
  • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls