Publier vos produits
FC25-P Single skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity and external thermal insulation. RD+CV+AT+LP11,5+ENL

FC25-P Single skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity and external thermal insulation. RD+CV+AT+LP11,5+ENL

Traduit par Google,
Façade simple peau en brique de terre cuite, composée de : mur demi-brique en brique commune ajourée, avec isolation thermique extérieure et cavité d'air ventilée extérieure, protégée par un bardage.
Spécification
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_FC25-P
  • Famille de produitsFacades
  • Groupe de produitsFC25
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Code CSI MasterFormat 201404 27 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cavity Wall Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 00 00
  • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls