Publier vos produits
ME05-B1-bgf Double skin clay block party wall, with thermal insulation and air cavity. BC14+C+AT+LHGF7+ENL

ME05-B1-bgf Double skin clay block party wall, with thermal insulation and air cavity. BC14+C+AT+LHGF7+ENL

Traduit par Google,
Mur mitoyen double peau composé d'une peau extérieure en blocs de 14 cm d'épaisseur et d'une peau intérieure en briques creuses de grand format de 7 cm d'épaisseur, avec isolation acoustique et/ou thermique intérieure et cavité d'air non ventilée.
Spécification
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_ME05-B1-bgf
  • Famille de produitsParty Walls
  • Groupe de produitsME05
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic blocks
  • Code UNSPSC30131504
  • Code Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 15
  • Titre OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions