Publier vos produits
PV03-b Silensis Type 2A internal party wall. ENL+LH7.bp+AP+LH7.bp+ENL

PV03-b Silensis Type 2A internal party wall. ENL+LH7.bp+AP+LH7.bp+ENL

Traduit par Google,
Mur mitoyen intérieur vertical Silensis Type 2A, composé de deux peaux de briques creuses en terre cuite de 7 cm d'épaisseur, avec bande élastique périmétrique sur les deux peaux, matériau absorbant à l'intérieur de la cavité, enduit et fini avec du plâtre.
Spécification
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_PV03-b
  • Famille de produitsPartitions
  • Groupe de produitsPV03
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-08-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 15
  • Titre OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions