Publier vos produits
Porte double coupe-feu (EW) | PORTE DOUBLE RÉSISTANTE AU FEU

Porte double coupe-feu (EW) | PORTE DOUBLE RÉSISTANTE AU FEU

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)

FIRE-RESISTANT DOUBLE DOOR

  • 30-60 minutes of fire resistance
  • Flexible configuration
  • Tested according to NEN 6069
  • Feasible as escape route (EN 179 / EN 1125)
Spécification
  • SURFACE DE LA PORTE
    La surface de la porte est composée de profilés creux en acier de la série Forster Presto 50, remplis de vitrages coupe-feu et/ou de panneaux sandwich plats. L'épaisseur de la surface de la porte au niveau des profilés creux est de 50 mm et, selon la configuration, des montants de 70 à 150 mm peuvent être obtenus.

    SPÉCIFICATIONS STANDARD

    • Applications : Hôtels, hôpitaux, écoles, musées, théâtres, bibliothèques, etc.
    • Convient pour : Usage intensif
    • Résistance au feu : EW60 ; 60 minutes sur les deux faces
    • Résultat des tests : Testé chez Efectis conformément à la norme NEN 6069 et au décret relatif aux bâtiments
    • Max. Largeur/hauteur libre : Dépend de la configuration (voir tableau des schémas)
    • Cadre tubulaire creux : Profilés Forster Presto 50, thermolaqués dans la couleur RAL standard de votre choix
    • Vitrage : Offre une résistance au feu de 30 ou 60 minutes
    • Panneaux coupe-feu : Tôle d’acier, thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix

    Épaisseur des matériaux : Cadre tubulaire creux 1,5 mm / Panneaux 17 mm / Vitrage : dépend du fournisseur et de la résistance au feu

    • Poids au m² : 30 à 50 kg, selon la résistance au feu

    POSSIBILITÉS

    La porte peut être généralement conçue comme porte d’arrêt, porte temporaire ou porte battante.

    Impostes latérales
    Si la largeur maximale de la surface de porte utilisée ne couvre pas entièrement l’ouverture dans une zone coupe-feu De cette manière, une imposte latérale peut être ajoutée d'un côté ou des deux côtés du guichet. Les impostes latérales peuvent également être équipées de vitrages et/ou de panneaux coupe-feu afin de garantir que l'ensemble de la construction offre une résistance au feu de 60 minutes.

    Imposte lumineuse
    Si la hauteur maximale de la surface de porte utilisée ne couvre pas entièrement la hauteur de l'ouverture de manière coupe-feu, une imposte lumineuse peut être placée au-dessus de la structure. Cela permet d'augmenter la hauteur effective de la structure coupe-feu à 4 400 mm.

    OPTIONS

    • Fonction d'urgence : Porte de secours avec charnières et serrures, conforme aux normes EN 179 / EN 1125
    • Verrouillage : Serrure motorisée ; Signalisation de la position de verrouillage
    • Technologie d'accès : Verrouillage/déverrouillage ; Position jour/nuit ; Lecteurs de cartes optionnels pour ouvrir la porte de secours


Spécifications techniques
  • Réference unique.firefront-radiation-double
  • Famille de produitsFirefront
  • Groupe de produitsFirefront Double
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu