Publier vos produits
Firelock Radiation Standard (EW) | Fire-resistant rolling shutter

Firelock Radiation Standard (EW) | Fire-resistant rolling shutter

Traduit par Google,

EW30/EW60 Volet roulant coupe-feu.

  • Résistant au feu jusqu'à 120 minutes
  • Classement EW (EN 1634-1)
  • Séparation coupe-feu physique
  • Convient aux aéroports, au commerce de détail et à l'industrie
  • Gravity Fail Safe - GFS
  • Diverses options de contrôle
  • Facile à utiliser et à entretenir

L'objectif principal d'une porte roulante coupe-feu est de protéger les personnes et les biens en empêchant la propagation du feu. Les portes roulantes coupe-feu Firelock Radiation sont connectées au système d'alarme incendie. Après un signal d'alarme, les portes se ferment et forment une barrière physique. Les portes roulantes Firelock Radiation sont construites à partir d'un profilé en acier galvanisé à double paroi avec de la laine de roche isolante entre les deux.

SÉCURITÉ FAIBLE

Les portes roulantes résistantes au feu Firelock Radiation sont équipées d'un système externe Gravity Fail Safe

(GFS) entraînement par chaîne. Grâce à un couplage électromagnétique interne, les portes roulantes se ferment automatiquement en cas de panne de courant.

VERSION STANDARD

  • Boîtier de commande Firelock Smart Control pour le fonctionnement et les signaux.
  • Bouton-poussoir ou interrupteur à clé pour un fonctionnement manuel.
  • Moteur Gravity Fail Safe (GFS).
  • Batteries de secours 24V. En cas de panne de courant, la porte roulante ne se ferme qu'après une durée prédéfinie ou après une alarme incendie.
  • Dispositif de freinage de sécurité pour assurer une descente contrôlée.
  • Connexion au système d'alarme incendie.

OPTIONS

  • Protection de la ligne de fond.
  • Enveloppe autour de roll up.
  • Enceinte autour du moteur.
  • Capteurs de fumée et de température, pour un fonctionnement autonome sans centrale incendie.
  • Revêtement en poudre des guides latéraux, du capot, de l'armure et de la console
Spécification
  • STANDAARD SPECIFICATIES

    • Installatie: Aan de muur of aan het plafond.
    • Toepassing: Luchthavens, detailhandel, voedselverwerking, petrochemie, metrostations, opslageenheden, etc.
    • Brandwerendheid: Volgens EN 1634-1. Brandwerendheidsklassen EW30, EW60, EW90 en EW120.
    • Max. afmetingen: 4.000 mm x 4.500 mm (bxh). Geen beperking van maximale oppervlakte.
    • Materiaal: Dubbelwandige, thermisch verzinkt stalen, versterkte en geïsoleerde lamellen
    • Afmetingen lamellen: 22 x 100 mm (dxh)
    • Metaaldikte: 0,8 mm
    • Gewicht: ca. 30 kg/ m2
    • Antivalbeveiliging: Standaard gemonteerd volgens EN 12604 en EN 12605.
    • Zijgeleiders: 100-140 mm brede, gegalvaniseerd stalen profielen.
    • Onderbalk: Stalen U-profiel, optioneel voorzien van veiligheidsvoorziening
Spécifications techniques
  • Réference unique.firelock-radiation-standard
  • Famille de produitsFirelock
  • Groupe de produitsFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4500
  • Largeur (mm)4000
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu