Publier vos produits
V 3015 Clean -  Salle blanche, porte rapide souple
Hörmann
Archivé

V 3015 Clean - Salle blanche, porte rapide souple

Porte rapide souple Hörmann V 3015 Clean Construction de porte autoportante pour l’intérieur, spécialement conçue pour les salles blanches, avec tablier transparent. Caractéristiques de performance : sigle CE selon la norme DIN EN 13241-1 Avec déclaration environnementale de produits (EPD*) selon ISO14025 et prEN15804 * ift Rosenheim EPD-HSEL-0.9.1 Ouverture du gros œuvre (largeur x hauteur) : 2000-2500 x 2000-3000 mm Domaines d’utilisation : porte intérieure, industrie agro-alimentaire, salles blanches, portes industrielles
Spécification
  • Tablier de porte : Tablier en PVC transparent, 4 mm d’épaisseur. Avec raidisseurs en acier à ressorts dans pochettes de tablier de couleur, avec doubles roulettes de guidage. Surface : Pochettes de tablier disponibles en 5 couleurs standards comparables au RAL 1018 jaune zinc, RAL 2004 orangé pur, RAL 3002 rouge carmin, RAL 5010 bleu gentiane et RAL 7038 gris agate. Guidage de porte : Rails de guidage latéraux autoportants en acier inoxydable à bords repliés, de série avec arbres et capot de motorisation obliques en acier inoxydable. Arbre d’enroulement en tube de précision galvanisé. Arbre d’enroulement en acier inoxydable V2A en option. Manœuvre de porte : Motorisation directe sur l’arbre avec frein électromagnétique, dispositif de sécurité parachute intégré, fin de course numérique, puissance du moteur 1,1 kW, tension de raccordement 230 V, 50 Hz, indice de protection IP 54. Motorisation côté droit / gauche. Ouverture de secours par manivelle de secours. Commande monophasée BS 150 FU E 1 dans armoire de commande en acier inoxydable, IP 65, 230 V, dimensions (largeur × hauteur × profondeur) = 300 × 500 × 200 mm, convertisseur de fréquence, réglage de fins de course électronique, clavier à effleurement Ouvert – Arrêt – Fermé, fermeture automatique et affichage par écran. Câble de raccordement avec fiche Euro mâle et 3 contacts secs. Sécurité de contact avec chaîne de puissance et cellule photoélectrique à 1 faisceau sur les montants latéraux de porte. Vitesses de déplacement de porte : Ouverture : env. 1,5 m/s Fermeture : env. 0,5 m/s Montage : Montage professionnel de la porte avec câblage, réglage / ajustement et trajet d’essai, sur ossature existante et adaptée au montage de porte. Domaines d’utilisation : porte intérieure, industrie agro-alimentaire, salles blanches, portes industrielles
Spécifications techniques
  • Réference unique.1121
  • Famille de produitsIndustrial doors
  • Groupe de produitsHigh-speed doors
  • Date de publication2021-01-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)2500
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
  • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Produits similaires