Publier vos produits
250P
Hörmann

250P

Hörmann propose une porte panoramique en acier commerciale pour répondre à toutes les spécifications. Notre porte 250P est en acier standard de calibre 20. Tous les modèles sont fabriqués selon les normes de qualité Hörmann.

Les panneaux de porte sont construits à l'aide d'un processus de préparation spécial qui comprend une galvanisation à chaud appliquée sur le substrat en acier, suivie d'une couche de base en polyester cuite au four, puis d'une couche de finition en polyester cuite au four durable. Cette superposition crée une finition de surface durable pour une protection maximale contre les effets néfastes des éléments. Des joints de section à rainure et languette conçus avec précision ainsi qu'une conception de montant à double extrémité ajoutent à l'intégrité structurelle globale. Les dispositifs de sécurité de la section inférieure contribuent à la sécurité, et l'isolation en polystyrène à cavité complète en option sans HCFC (valeur R 7,4) permet d'économiser sur les coûts énergétiques et de maintenir un espace de travail silencieux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.250p
  • Famille de produitsCommercial Overhead Sectional Doors
  • Groupe de produitsCommercial Steel Pan Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)216
  • Largeur (pouces)242
  • Profondeur (pouces)2
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud