Publier vos produits
Speed-Guardian™ 5000 CV 42
Hörmann

Speed-Guardian™ 5000 CV 42

Laissez plus de lumière naturelle entrer dans votre bâtiment et augmentez la visibilité de l'intérieur vers l'extérieur avec le Speed-Guardian™ 5000 CV 42. Construit avec un panneau complet de lattes de vision, ce modèle est disponible pour des dimensions d'ouverture de porte allant jusqu'à 18'0" de large x 21. '4'' de haut, et avec n'importe laquelle de nos configurations de chenilles Speed-Guardian™. 

Un choix populaire pour une utilisation dans les applications des concessionnaires automobiles au détail, le Speed-Guardian™ 5000 CV 42, avec son attrait esthétique, offre le facteur WOW que les concessionnaires recherchent dans les voies de service au volant.

Spécifications techniques
  • Réference unique.speed-guardian-5000-cv
  • Famille de produitsHigh-Performance Doors
  • Groupe de produitsRigid Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)256
  • Largeur (pouces)216
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud
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
Produits similaires