Publier vos produits
350s
350s
350s
350s
350s
350s
    Hörmann

    350s

    Les portes commerciales pour charges lourdes Hörmann 350S sont isolées en standard.

    Comme pour tous nos modèles commerciaux, la qualité traditionnelle Hörmann se reflète dans notre processus de construction de panneaux en couches. Tout d'abord, une galvanisation à chaud est appliquée sur le substrat en acier, suivie d'une couche de base en polyester cuite, puis d'une couche de finition en polyester cuite durable. Cette superposition crée une finition de surface durable pour une protection maximale contre les effets néfastes des éléments. Cette finition en acier est appliquée sur les revêtements de porte intérieurs et extérieurs qui sont ensuite liés à une âme en polystyrène sans HCFC. Le 350S a une valeur R de 10,4, ce qui permet d'obtenir une efficacité énergétique et une insonorisation améliorées, quel que soit le modèle. Un isolant en polystyrène remplit le haut du canal de porte pour une isolation maximale.

    Notre conception optionnelle de montants à double extrémité ainsi que les joints de section à rainure et languette à rupture thermique ajoutent à l'intégrité structurelle globale, et les dispositifs de sécurité standard de la section inférieure contribuent à la sécurité. Les 350S sont disponibles en blanc, marron, grès, noir ou argent métallisé.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.350s
    • Famille de produitsCommercial Overhead Sectional Doors
    • Groupe de produitsCommercial Insulated Steel Sandwich Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)216
    • Largeur (pouces)290
    • Profondeur (pouces)2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText