Publier vos produits
Speed-Master® 1600 XL
Hörmann

Speed-Master® 1600 XL

Pour les ouvertures de porte plus grandes que les dimensions d'un Speed-Master® 1600 L, le Speed-Master® 1600 XL convient parfaitement. Vous ne manquerez rien avec des vitesses de fonctionnement rapides et un choix de six couleurs (le matériau du panneau de 58 onces par mètre carré est disponible en jaune, orange, rouge, bleu, gris ou blanc). Et pour les endroits très venteux, les coupe-vent à panneaux sont une option. Deux sections de vision sont standard pour une excellente visibilité dans les environnements très fréquentés.


Spécifications techniques
  • Réference unique.speed-master-1600-xl
  • Famille de produitsHigh-Performance Doors
  • Groupe de produitsFabric Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)240
  • Largeur (pouces)240
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud
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
Produits similaires