Publier vos produits
Agilia® Horizontal
Agilia® Horizontal
    Holcim

    Agilia® Horizontal

    Traduit par Google,
    Spécialement formulée pour permettre une fabrication rapide des dalles et des planchers, notre offre de produits horizontaux réduit la main-d'œuvre nécessaire grâce à ses temps de coulage rapides.
    Spécification
    • Agilia Horizontal

      Hormigón autocompactante para elementos horizontales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm, según normas vigentes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Agilia_horizontal
    • Famille de produitsAgilia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Description de l'Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Numéro OmniClass23-13 15 11
    • Titre OmniClassConcretes