Publier vos produits
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Traduit par Google,
    Le béton renforcé de fibres (FRC) est défini comme un matériau composite constitué essentiellement de béton ou de mortier conventionnel renforcé par la dispersion aléatoire de fibres fines courtes, discontinues et discrètes de géométrie spécifique.
    Spécification
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Agilia_metal
    • Famille de produitsAgilia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015EF_20
    • Description de l'Uniclass 2015Structural elements
    • Code CSI MasterFormat 201403 31 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Compacting Concrete
    • Numéro OmniClass23-13 15 11
    • Titre OmniClassConcretes
    • Code CSI UniFormat IIB
    • Titre CSI UniFormat IISHELL