Publier vos produits
Agilia® Vertical
Agilia® Vertical
    Holcim

    Agilia® Vertical

    Traduit par Google,
    Agilia Vertical est un béton prêt à l'emploi qui peut être utilisé dans les applications suivantes : Structures verticales (y compris, mais sans s'y limiter : colonnes, murs, matrices, ponts, façades extérieures, etc.) En éliminant le besoin de vibrations, le travail peut non seulement être exécuté plus rapidement, mais il existe une corrélation directe avec un chantier plus sûr en raison du nombre limité d'organismes travaillant sur des dalles potentiellement dangereuses. Meilleure organisation du chantier ; avec des points de coulée réduits, une manutention par grue et des calendriers de construction plus efficaces autour de la mise en place et de la finition du béton. Des structures avec des configurations de forme complexes peuvent être coulées, en particulier lorsqu'il s'agit d'armatures lourdes ou d'une accessibilité difficile au coffrage.
    Spécification
    • HA-25/AC/12/I AGILIA VERTICAL

      Hormigón autocompactante para elementos verticales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25, 30 ,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 650 a 750mm, según normas vigentes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Agilia_Vertical
    • Famille de produitsAgilia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Description de l'Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Numéro OmniClass23-13 15 11
    • Titre OmniClassConcretes