Publier vos produits
Artevia™ Desactivado
Artevia™ Desactivado
    Holcim

    Artevia™ Desactivado

    Traduit par Google,
    Exposed est un béton extérieur robuste qui a une finition gravillonnée, permettant à la beauté naturelle des pierres de prendre le devant de la scène. Différents styles de pierre vous permettent de créer un béton apparent pour compléter la conception de votre projet. Associé à la couleur, exposé est une superbe sélection d'aménagement paysager. Il offre une beauté durable et durable. Discutez avec votre équipe Lafarge des styles disponibles dans votre région.
    Spécification
    • HM-D-275/B/12-R-S AD ARTEVIA DESACTIVADO

      Pavimento continuo de hormigón desactivado de 12 cm de espesor, realizado con hormigón HM-D-275/B/12-R-S AD Artevia Desactivado de LAFARGEHOLCIM,

      con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado a definir por la D.F. (utilizando cemento gris y áridos triturados, silíceos de la zona), vertido

      desde camión, extendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con aditivos específicos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior

      aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora. Ejecutado por Aplicadores certificados de LafargeHolcim.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Artevia_desactivado
    • Famille de produitsArtevia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Numéro OmniClass23-13 31 13
    • Titre OmniClassReady Mixed Concrete