Publier vos produits
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
    Holcim

    Artevia™ Impreso

    Traduit par Google,
    Artevia Impreso est une conception concrète optimisée qui permet aux tampons de révéler des motifs allant du charme usé du vieux monde à l'élégance et à la modernité. Il existe des centaines de styles parmi lesquels choisir lors de la sélection d'un béton imprimé. Ses motifs comprennent des textures de terre, des pavés, des tuiles, des ardoises, des textures sans couture, des briques, des pierres et des planches de bois ainsi que des motifs personnalisés.
    Spécification
    • HM-20/B/20/X0 ARTEVIA IMPRESO

      Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", fabricado en central, acabado a definir por la D.F., extendido y vibrado manual, y; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero endurecedor para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM" compuesto de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos, aditivos y resinas sintéticas, de alta resistencia a la abrasión, aplicado como acabado del hormigón impreso, espolvoreado superficialmente sobre el hormigón fresco., color a elegir, rendimiento 4 kg/m²; desmoldeante en polvo para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color a consultar y capa de sellado final con resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Artevia_impreso
    • Famille de produitsArtevia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Numéro OmniClass23-13 31 13
    • Titre OmniClassReady Mixed Concrete