Publier vos produits
Ecopact® Agilia® Vertical - H25
Ecopact® Agilia® Vertical - H25
Ecopact® Agilia® Vertical - H25
    Holcim

    Ecopact® Agilia® Vertical - H25

    Traduit par Google,
    ECOPact® Agilia® Vertical est un béton prêt à l'emploi ; qui peut être utilisé dans les applications suivantes : structures verticales (y compris, mais sans s'y limiter : colonnes, murs, matrices, ponts, façades extérieures, etc.) en éliminant le besoin de vibrations, le travail peut non seulement être exécuté plus rapidement, mais il existe une corrélation directe avec un chantier plus sûr en raison du nombre limité d'organismes travaillant sur des dalles potentiellement dangereuses. Meilleure organisation du chantier ; avec des points de coulée réduits, une manutention par grue et des calendriers de construction plus efficaces autour de la mise en place et de la finition du béton. Des structures avec des configurations de forme complexes peuvent être coulées, en particulier lorsqu'il s'agit d'armatures lourdes ou d'une accessibilité difficile au coffrage. Le béton ECOPact est vendu dans une gamme de niveaux à faible teneur en carbone, de 30% à 50% d'émissions de carbone en moins par rapport au béton standard (CEM I).
    Spécification
    • ECOPact® Agilia® Vertical (HA-25/AC/12/XC3)

      ECOPact Agilia Vertical is a self-compacting concrete for vertical elements elaborated in a central with 2h maintenance of rheological properties, a compressive strength of 25 N/mm2, a maximum aggregate size of 12 mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 650 to 750mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ecopact_agilia_vertical_H25
    • Famille de produitsECOPact Agilia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-02-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEG013000
    • Nom ETIMBuilding materials
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Description de l'Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Numéro OmniClass23-13 15 11
    • Titre OmniClassConcretes