Publier vos produits
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
    Holcim

    ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330

    Traduit par Google,
    ECOPact® Artevia® Boreal est un dallage en béton à base de granulats luminescents, dont la technologie brevetée Lumitech permet une finition originale et différenciée de jour comme de nuit. ECOPact Artevia Boreal est une solution idéale pour les applications où l'on trouve un faible niveau de luminosité. Le béton ECOPact est vendu dans une gamme de niveaux à faible teneur en carbone, de 30% à 50% d'émissions de carbone en moins par rapport au béton standard (CEM I).
    Spécification
    • ECOPact® Artevia® Boreal (HM-D-330/B/12-R-S AD)

      ECOPact Artevia Boreal is a continuous flooring made with HM-D-330/B/12-R-S AD concrete with 12 cm thick, Lumintech technology, including polypropylene fibers, manufactured in central, finished to be defined by the Project Management (using gray cement and white-blue luminescent aggregates, turquoise green stone or blue-turquoise gray), poured from the truck, spread, vibrated and manual seeding, and superficially treated with specific additives to expose 2/3 mm of the diameter of the arid; subsequent application of colorless Artevia sealing resin from LafargeHolcim. Executed by certified LafargeHolcim applicators. Only for surfaces greater than 200 m.

      Duration of light emission after exposure to light sources according to DIN 67510-1 and NFX 08 050-1.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ecopact_artevia_boreal_HDOS330
    • Famille de produitsECOPact Artevia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-02-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Numéro OmniClass23-11 21 00
    • Titre OmniClassPavements