Publier vos produits
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
    Holcim

    ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330

    Traduit par Google,
    ECOPact® Artevia® Impreso est une conception de béton optimisée qui permet aux tampons de révéler des motifs allant du charme usé et ancien à l'élégance et à la modernité. Il existe des centaines de styles parmi lesquels choisir lors de la sélection d'un béton imprimé. Ses motifs comprennent des textures de terre, des pavés, des tuiles, des ardoises, des textures sans couture, des briques, des pierres et des planches de bois ainsi que des motifs personnalisés. Le béton ECOPact est vendu dans une gamme de niveaux à faible teneur en carbone, de 30% à 50% d'émissions de carbone en moins par rapport au béton standard (CEM I).
    Spécification
    • ECOPact® Artevia® Impreso (HDOS-330 - HM-20/B/20/X0)

      ECOPact Artevia Impreso is a continuous stamped concrete flooring with 12 cm thick, joints and made with HM-D-330/B/12-R-S AD ECOPact Artevia concrete from "LAFARGEHOLCIM". Concrete manufactured in central, finished to be defined by the Project Management, extended and vibrated manually; embossed printed finish and surface treated with hardener mortar for Artevia Impreso from "LAFARGEHOLCIM". The hardener mortar is made of high-strength cement, selected aggregates, pigments, additives and synthetic resins, with high resistance to abrasion, applied as a finish to stamped concrete, dusted superficially on fresh concrete, color to choose, yield 4 kg/m². Powder release agent for Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color on request and final sealing layer with Artevia colorless sealing resin.

      The ECOPact range of concrete presents its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ecopact_artevia_impreso_HDOS330
    • Famille de produitsECOPact Artevia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-02-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Numéro OmniClass23-13 31 13
    • Titre OmniClassReady Mixed Concrete