Publier vos produits
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
    Holcim

    Ecopact® Hydromedia™ Peatonal

    Traduit par Google,
    ECOPact® Hydromedia™ Peatonal, le béton drainant, offre des solutions durables qui combinent les propriétés du béton et une technologie de drainage avancée. Très perméable, il absorbe rapidement les eaux pluviales des rues, des parkings, des allées et des trottoirs, réduisant ainsi les risques d'inondation. Plus qu'un produit, Hydromedia est un système de gestion des eaux pluviales qui permet une évacuation ultra-rapide de l'eau directement dans le sol. Cela produit une recharge naturelle de l'aquifère ou permet de recycler l'eau. Hydromedia peut également être coloré pour réaliser toutes sortes de possibilités de conception. Le béton ECOPact est vendu dans une gamme de niveaux à faible teneur en carbone, de 30% à 50% d'émissions de carbone en moins par rapport au béton standard (CEM I).
    Spécification
    • ECOPact® Hydromedia™ peatonal (HM-D-275/F/12)

      Continuous porous concrete pavement HM-D-275/F/12, type Hydromedia "LAFARGE" or similar, with low content of fines, manufactured in central, finished color to be defined by the Project Management, with a flexural strength of 2 N/mm², a compressive strength of 15 N/mm² and a drainage capacity of 500 l/(m²·min), with 20% gaps and slip resistance Rd45 according to UNE-ENV 12633, slipperiness class 3 according to CTE, 80 mm thick, forming a slope of 2% towards the outside, on a layer of granular material. Completely finished. Includes: Extended. Regulated. Cured.

      Project measurement criteria: Area measured according to graphic documentation of the Project.

      Work measurement criteria: The surface actually executed will be measured according to Project specifications.

      Available in gray, red, yellow, orange or green.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ecopact_hydromedia_peatonal
    • Famille de produitsECOPact Hydromedia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-02-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete pavers
    • Numéro OmniClass23-13 31 13
    • Titre OmniClassReady Mixed Concrete
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage