Publier vos produits
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
    Holcim

    ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado

    Traduit par Google,
    ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado, le béton drainant, offre des solutions durables qui combinent les propriétés du béton et une technologie de drainage avancée. Très perméable, il absorbe rapidement les eaux pluviales des rues, des aires de stationnement, des allées et des trottoirs, réduisant ainsi le risque d'inondation. Plus qu'un produit, Hydromedia est un système de gestion des eaux pluviales qui permet l'évacuation ultra-rapide de l'eau directement dans le sol. Cela produit une recharge naturelle de l'aquifère ou permet de recycler l'eau. Hydromedia peut également être coloré pour réaliser toutes sortes de possibilités de conception. Le béton ECOPact est vendu dans une gamme de niveaux à faible teneur en carbone, de 30% à 50% d'émissions de carbone en moins par rapport au béton standard (CEM I).
    Spécification
    • ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado (HM-D-330/F/12)

      Continuous porous concrete pavement HM-D-330/F/12 Hydromedia of "LAFARGEHOLCIM" designed for road traffic of light vehicles up to 3500kg, manufactured in central with Infinicem ultrafine cement from LafargeHolcim, gray finish, with a tensile strength of 2,5-3 N/mm², a compressive strength of 20-25 N/mm² and an approximate density of between 1900 and 2100 kg/m3, a drainage capacity of 150-400 l/min*m², with 15-20% of holes, size of aggregates between 6 and 12 mm and resistance to the slip Rd45 according to UNE-ENV 12633, slipperiness class 3 according to CTE, a 150 mm of minimum thickness, arranged on a uniform layer of granular material of continuous granulometry according to the characteristics that marks the General Technical Prescriptions for road and bridge works (PG-3).

      Performed by certified LafargeHolcim applicators.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ecopact_hydromedia_transito_rodado
    • Famille de produitsECOPact Hydromedia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-02-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete pavers
    • Numéro OmniClass23-13 31 13
    • Titre OmniClassReady Mixed Concrete
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage