Publier vos produits
Hydromedia™ Peatonal
Hydromedia™ Peatonal
    Holcim

    Hydromedia™ Peatonal

    Traduit par Google,
    Hydromedia® Pervious Concrete offre des solutions durables qui combinent les propriétés du béton et une technologie de drainage avancée. Très perméable, il absorbe rapidement les eaux pluviales des rues, des parkings, des allées et des trottoirs, réduisant ainsi les risques d'inondation. Plus qu'un produit, Hydromedia est un système de gestion des eaux pluviales qui permet une évacuation ultra-rapide de l'eau directement dans le sol. Cela produit une recharge naturelle de l'aquifère ou permet de recycler l'eau. Hydromedia peut également être coloré pour réaliser toutes sortes de possibilités de conception.
    Spécification
    • Hydromedia peatonal (HM-D-275/F/12)

      Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/12, tipo Hydromedia "LAFARGE" o similar, de bajo contenido en finos, fabricado en central, color acabado a definir por la D.F., con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, formando una pendiente del 2% hacia el exterior, sobre capa de material granular. Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigón. Totalmente terminado.ncluye: Extendido. Regleado. Curado.

      Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

      Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Disponible en gris, rojo,amarillo, naranja o verde.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydromedia_peatonal
    • Famille de produitsHydromedia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete pavers
    • Numéro OmniClass23-13 31 13
    • Titre OmniClassReady Mixed Concrete
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage