Publier vos produits
440 SoundBarrier
440 SoundBarrier
    Homasote

    440 SoundBarrier

    Traduit par Google,
    440 SoundBarrier® contrôle le son dans les sols, les murs et les plafonds.

    Testé en laboratoire indépendant et éprouvé dans le temps dans des millions de pieds carrés de structures résidentielles et commerciales, 440 SoundBarrier® est un panneau structurel à densité spéciale fabriqué à partir de fibre de cellulose Homasote® 100% environnementale, une composition homogène fabriquée avec une protection uniformément répartie contre les termites, pourriture et champignons et résistance à l'humidité. Il isole également, avec deux fois la valeur R du bois. Fabriqué avec un matériau certifié FSC®.

    Les menuisiers et les bricoleurs peuvent facilement installer le 440 SoundBarrier® dans les cloisons des pièces et les murs périphériques, les plafonds et les sols, dans :
    • logement unifamilial ou multifamilial
    • appartements et copropriétés en hauteur et en hauteur
    • motels
    • écoles
    • bâtiments professionnels
    • résidences-services


    Les avantages du 440 SoundBarrier
    • Certifié FSC®
    • Poids léger
    • Facile à manipuler, couper et façonner
    • Largement disponible dans des tailles pratiques
    • Prêt à appliquer directement sur l'encadrement
    • Fournit une excellente atténuation du bruit lorsqu'il est installé comme recommandé
    • Fournit une excellente isolation thermique résistante à l'humidité


    Épaisseur Tailles disponiblesPoids1/2"4' x 4', 4' x 8', 4' x 10'1.2 lb/sq. ft.5/8" 4' x 8' 1.5 lb/sq. pi 3/4 po 4 pi x 8 pi 1,8 lb/pi2
    Propriétés physiques typiques
    Densité : 26-28 lb./ft.3Tension, parallèle à la surface (min.) : 450-700 psiTransverse MOR (min.) : 750-1000 psiDureté, Janka Ball (min.) : 230 lbs.Absorption d'eau par volume ( max.):
    2 h. immersion 7 %Extension de 50 % à 90 %
    humidité relative (max.) : 0,25 % valeur R :
    1/2"
    5/8"
    3/4"
    1.2
    1.33
    1.4 Coefficient de réduction du bruit : 0,20 Propagation de la flamme : Classe III (ou C)

    Assemblages de plancher/plafond (série UL L-500) dans lesquels Homasote est répertorié
    UL FIRE RESISTANCE RATING DESIGN NUMBERS L501 L502 L503 L504 L505L506 L507 L508 L509 L510L511 L512 513 L514 L515L516 L517 L518 L519 L520L521 L522 L523 L524 L525L526 L527 L528 L529 L532L533 L534 L535 L536 L537L538 L539 L540 L541 L542L543 L544 L545 L546 L547L548 L549 L550 L551 L552L553 L555 L556 L559 L562
    Codes/certifications
    ICC ES ESR-1374
    Version de matériel FHA 1150e et 930e

    Vous voulez plus d'informations sur le contrôle du son ?
    Visitez www.mysoundchek.com pour en savoir plus sur les produits et les pratiques de contrôle du son.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.440-SoundBarrier
    • Famille de produitsFlooring Specialties and Accessories
    • Groupe de produitsSoundBarrier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Code CSI MasterFormat 201409 23 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories