Publier vos produits
Nomono 1600x900
Horreds

Nomono 1600x900

Traduit par Google,
Design : Fredrik Mattson Les habitudes de travail d'aujourd'hui ne ressemblent pas à celles d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent des ordinateurs portables, nous parlons davantage de téléphones portables et il n'y a pas autant de lettres manuscrites rédigées. Les bureaux cellulaires deviennent un lointain souvenir. Bien sûr, le lieu de travail doit changer avec les conditions ! Dans Nomono, il existe des boîtiers de câble intégrés qui masquent l'encombrement des câbles qui se produit généralement dans un bureau. La boîte est pratique pour un chargeur d'ordinateur portable, d'ipod ou de téléphone. Il peut également être équipé d'une technologie USB ou autre qui se connecte au bureau. Nomono propose également une série de rangements très appréciés. Cette année, il a été augmenté avec deux nouveaux types de stockages. Nous avons choisi de les appeler face A et face B. Il est important que le lieu de travail soit différent. Vous pouvez choisir les accessoires que vous souhaitez et colorer selon vos goûts ou en fonction de l'image de l'entreprise. Nomono est spécialement conçu pour fonctionner dans des bureaux à aire ouverte. Avec ses tables horizontales claires et fermes calme un environnement qui peut parfois être perçu comme un peu chaotique avec les écrans de bureau à différentes altitudes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5302SE
  • Famille de produitsArbetsbord
  • Groupe de produitsNomono
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56